Avdekningssett for TS IT og LCP i forbindelse med DET-AC III Master/Slave

Art.nr: DK 7338135

Avdekningssett for TS IT og LCP.

Art.nr:
DK 7338135
Produktbeskrivelse

Fordeler
Avdekning av kabel-, slange- og rørgjennomføringer i tak- og gulvområdet, uten at det påvirker funksjonen deres
Anvendelsesområder
Lukker børstelistene i to takplater på VX IT-racken
Lukker 1 børstelist i takplaten til LCP
Lukker åpningen i bunnen av LCP CW/LCP DX i området til kjølemiddel-/vannledningene
Materiale
Polyetylenskum, selvklebende på den ene siden
Farge
Antrasitt
Leveringsomfang
4 tilpasninger passer for to VX IT takplater
1 tilpasning for en LCP
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
39191012
EAN
4028177813502
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Produktbeskrivelse
DK Sealing kit for TS IT and LCP, Only for application with DET AC III
Dokumentasjon
Veiledning