PSM måleskinne for CMC III

Artikkelnummer: DK 7859.053

En eller to innmatinger med en eller tre faser, redundans ved å skifte pluggretningen til pluggmodulen. Valgfritt med målemulighet i forbindelse med CMC-III-systemet.

Artikkelnummer:
DK 7859.053
Produktbeskrivelse
Måleskinner for direkte tilkobling til CMC III-systemet. Måleskinnen kan monteres med et PSM montasjesett vertikalt i 2000 mm høye VX IT, TS IT eller TS-rack. Indikering og overvåking av alle viktige effektparametere er mulig atskilt etter fase og innmating. Et integrert display brukes til lokal indikering på stedet i rack. Fjernadministrasjon og inettverkstilkobling er opprettet via CMC III-systemet.
Fordeler
Modulært utvidbart system
For 16 A og 32 A fasestrøm
Forskjellige PSM innstikkmoduler (kontakter)
PSM-moduler kan settes inn under drift
Enkelt å montere
CAN-bus for direkte tilkobling til CMC III-system (RJ 45, 2 x kontakter)
Omfattende administrasjons- og overvåkingsfunksjoner (med CMC III)
Høy pålitelighet og målenøyaktighet på 1%
Energieffektiv Electric Design - lavt egenforbruk
Høykvalitets aluminiumskapsling, fleksibel montering
Strømforsyning via CMC III-system (24 V DC)
Maks. 8 systemer kan kobles til en CMC III prosesseringsenhet
Maks. 4 systemer kan kobles til en CMC III prosesseringsenhet Compact
Materiale
Aluminiumsprofil, eloksert
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Antall
1
Faser per innmating
1~
Inngangsspenning
230 V, 50/60 Hz
Merkestrøm (maks.)
32 A
Modul-pluggplasser (maks.)
6
Retningslinjer
Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
EMC-direktiv 2014/30/EF
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Normer
EN 61000-6-1
EN 61 000-6-2
EN 55 022
Measurement functions, description
Spenning V, strøm A, frekvens Hz
Virkelig effekt, effektivt arbeid, lyseffekt, lysarbeid
Effektfaktor (cos phi)
N-leder strømmåling/skjev last avlesning
Måling per fase hhv. innmating
Passer for
Kapslingstype: VX IT
TS IT
TS
Høyde: 2.000 mm
Driftstemperaturområde
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...95 %
Lagringstemperaturområde
-25 °C...70 °C
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,685 kg
Bruttovekt
5,984 kg
Tolltariffnummer
85369001
EAN
4028177677586
ETIM 9
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
Produktbeskrivelse
DK PSM måleskinne, 230 V, 1~, 32 A, 50/60 Hz, innmatinger: 1, for H: 2000 mm
Godkjenninger
IEC CB
VDE
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok
Visio Shapes