Regntak for å øke kapslingsgraden

Art.nr: SK 3237080

El nummer: E2430213

Spesielt ved bruk i næringsmiddelindustrien beskytter regntaket mot inntrenging av væte. Kapslingsgrad IP 56 oppnås sammen med standardfilteret.

Art.nr:
SK 3237080
Produktbeskrivelse
For filtervifte og utgangsfilter. Enkel rengjøring pga. utenpåliggende, næringsmiddelkompatibel silikontetning.
Materiale
Rustfritt stål AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon
Pakker for best.nr.
3237....
Dimensjoner
Bredde: 150 mm
Høyde: 230 mm
Dybde: 40 mm
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 56 ved bruk av filtermatte over filtervifte/utgangsfilter
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,998 kg
Bruttovekt
1,16 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177651579
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
SK Regntak, for filtervifter, og utgangsfilter SK 3237, BHD: 150x230x40 mm, rustfritt stål, silikon
Godkjenninger
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknisk systemhåndbok