Spesielt ved bruk i næringsmiddelindustrien beskytter regntaket mot inntrenging av væte. Kapslingsgrad IP 56 oppnås sammen med standardfilteret.
- Art.nr:
- SK 3238080
- Produktbeskrivelse
- For filtervifte og utgangsfilter. Enkel rengjøring pga. utenpåliggende, næringsmiddelkompatibel silikontetning.
- Materiale
- Rustfritt stål AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon - Pakker for best.nr.
- 3238....
- Dimensjoner
- Bredde: 176 mm
Høyde: 245 mm
Dybde: 55 mm - Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 56 ved bruk av filtermatte over filtervifte/utgangsfilter
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,23 kg
- Bruttovekt
- 1,358 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177651685
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- SK Regntak, for filtervifter, og utgangsfilter SK 3238, BHD: 176x215x55 mm, rustfritt stål, silikon
- Dokumentasjon
- Info sheet