Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller elektrisk kortslutning. Utførelse uten vifte. Kontinuerlig varmeeffekt 10 – 150 W.
- Art.nr:
- SK 3105330
- Produktbeskrivelse
- Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller elektrisk kortslutning.
- Materiale
- Aluminium, eloksert
- Leveringsomfang
- PTC-varmeelement
Hurtigtilkoblingsklemme
Festemateriell - Henvisning
- For nøyaktig temperaturregulering i apparatskapet anbefales termostat
- For å unngå kondens på enhetene anbefales det å bruke hygrostat for å regulere varmen
- I større apparatskap oppnås en jevn varmefordeling best ved montering av flere varmeelementer med lavere effekt.
- Henvisning til best.nr.
- Bruk ved en driftstemperatur på -40 °C er mulig. En produsenterklæring er tilgjengelig på forespørsel.
- Spesialspenninger på forespørsel. Det tas forbehold om tekniske endringer.
- Kontinuerlig varmeeffekt ved 10 °C
- 23 W ‐ 30 W
- Måledriftsspenning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensjoner
- Bredde: 64 mm
Høyde: 155 mm
Dybde: 56 mm - Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Kapslingsklasse
- II (beskyttelsesisolert)
- Driftstemperaturområde
- -33 °C...65 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,331 kg
- Bruttovekt
- 0,395 kg
- Tolltariffnummer
- 85162999
- EAN
- 4028177638631
- ETIM 9
- EC000737
- ETIM 8
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Produktbeskrivelse
- SK Varmeelementer, 23-30 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 64x155x56 mm