Direct Air Cooling Systems (DAC) for multifunksjonskapsling

Art.nr: CS 9760342

Direct Air Cooler for takmontering i multifunksskap (MFG). Produktet er ideelt egnet til å effektivt kompensere for høye effekttap ved lav delta T i MFG. Omgivelsesluften filtreres ved bruk av et svært effektivt foldefilter og føres inn i MFG, mens den varme innvendige luften kan slippe ut via en tilbakeslagsventil. DAC-en er fullstendig integrert i taket på MFG-skapet og er derfor beskyttet mot hærverk.

Art.nr:
CS 9760342
Materiale
Skap: Aluminium AlMg3
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
12-polet WAGO-plugg
Spesifikk varmeeffekt
110 W/K
Måledriftsspenning
48 V (DC)
Driftsstrøm maks.
per ventilator ved DC: 1,8 A
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
12-polet WAGO-plugg
Dimensjoner
Bredde: 875 mm
Høyde: 125 mm
Dybde: 313 mm
Henvisning
Karakteristikker og alarmer kan konfigureres fra PC-Software CS200. Programvaren kan lastes ned fra nedlastingsområet til www.rittal.no. Tilkoblingskabel må leveres av kunden.
Antall vifter
1
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A
Temperaturregulering
Microcontroller mit USB-tilkobling
Driftstemperaturområde
-33 °C...65 °C
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54
IP 55 (i forbindelse med MFG)
Pakker for best.nr.
9751.908
9751.912
9751.918
Passer for
MFG 8
MFG 12
MFG 18
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
9,124 kg
Bruttovekt
9,66 kg
Tolltariffnummer
84158300
ETIM 9
EC000320
Produktbeskrivelse
CS Direct Air Cooling System (DAC), for MFG 8, 12, 18, 48 V DC, BxHxD: 875 x 125 x 313 mm
Dokumentasjon
Veiledning