Blue e+ filtervifte

Art.nr: SK 3237724

El nummer: E2467536

Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt på 20 - 1160 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.

Art.nr:
SK 3237724
Utførelse
veggmontering
Produktbeskrivelse
Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt. Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt.
Fordeler
Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet.
Montasje uten verktøy
Materiale
Plast
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte
Ventilator
Aksiell, likestrømsmotor
Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
ved DC: 20 m³/h
Luftmengde med tilhørende utgangsfilter inkl. fleecefilter
ved DC: 15 m³/h
Måledriftsspenning
24 V (DC)
Merkeeffekt Pel
ved DC: 1,4 W
Driftsstrøm maks.
ved DC: 0,06 A
Dimensjoner
Bredde: 116,5 mm
Høyde: 116,5 mm
Dybde: 64,5 mm
Innbyggingsdybde
46 mm
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 92 mm
Utsparingshøyde: 92 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fleecefilter
IP 56 med fleecefilter og regntak
Kapslingsgrad NEMA
Type 12 med fleecefilter
Type 3, 3R med fleecefilter og regntak
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
Henvisning
Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtrekklemme
Driftstemperaturområde
-15 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-30 °C...70 °C
Lydtrykknivå
ved DC: 42 dB(A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,21 kg
Bruttovekt
0,292 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177998278
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ filtervifte, 20 m³/h, 24 V (DC), BxHxD 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035
Godkjenninger
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok