- Art.nr:
- SK 3238710
- Utførelse
- veggmontering
- Produktbeskrivelse
- Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt. Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt.
- Fordeler
- Høyeste luftmengde takket være plissert filter ved levering
- Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
- Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
- Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet.
- Montasje uten verktøy
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
- Ventilator
- Aksiell, spaltepolmotor
- Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
- Ved 50 Hz: 53 m³/h
Ved 60 Hz: 64 m³/h
- Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
- Ved 50 Hz: 63 m³/h
Ved 60 Hz: 72 m³/h
- Luftmengde med tilhørende utgangsfilter inkl. fleecefilter
- Ved 50 Hz: 40 m³/h
Ved 60 Hz: 46 m³/h
- Lufting med tilhørende avtrekksfilter inkl. plissert filter
- Ved 50 Hz: 49 m³/h
Ved 60 Hz: 55 m³/h
- Måledriftsspenning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 15,4 W
Ved 60 Hz: 15,8 W
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,2 A
Ved 60 Hz: 0,21 A
- Dimensjoner
- Bredde: 148,5 mm
Høyde: 148,5 mm
Dybde: 82,5 mm
- Innbyggingsdybde
- 64 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 124 mm
Utsparingshøyde: 124 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fleecefilter/foldefilter
- IP 55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
- IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter/foldefilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
- Henvisning
- Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtrekklemme
- Driftstemperaturområde
- -15 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -30 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 52 dB(A)
Ved 60 Hz: 54 dB(A)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,8 kg
- Bruttovekt
- 0,859 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177998247
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK Blue e+ filtervifte, 63/72 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BxHxD 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035