Blue e+ filtervifte

Art.nr: SK 3240710

Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt på 20 - 1160 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.

Art.nr:
SK 3240710
Utførelse
veggmontering
Produktbeskrivelse
Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt. Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt.
Fordeler
Høyeste luftmengde takket være plissert filter ved levering
Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet.
Montasje uten verktøy
Materiale
Plast
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
Ventilator
Diagonal, spaltepolmotor
Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
Ved 50 Hz: 175 m³/h
Ved 60 Hz: 157 m³/h
Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
Ved 50 Hz: 218 m³/h
Ved 60 Hz: 191 m³/h
Luftmengde med tilhørende utgangsfilter inkl. fleecefilter
Ved 50 Hz: 130 m³/h
Ved 60 Hz: 112 m³/h
Lufting med tilhørende avtrekksfilter inkl. plissert filter
Ved 50 Hz: 191 m³/h
Ved 60 Hz: 161 m³/h
Måledriftsspenning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 35,5 W
Ved 60 Hz: 38,2 W
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 0,41 A
Ved 60 Hz: 0,42 A
Dimensjoner
Bredde: 255 mm
Høyde: 255 mm
Dybde: 129 mm
Innbyggingsdybde
108 mm
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 224 mm
Utsparingshøyde: 224 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fleecefilter/foldefilter
IP 55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
Kapslingsgrad NEMA
Type 12 med fleecefilter/foldefilter
Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
Henvisning
Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtrekklemme
Driftstemperaturområde
-30 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-30 °C...70 °C
Lydtrykknivå
Ved 50 Hz: 48 dB(A)
Ved 60 Hz: 45 dB(A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,361 kg
Bruttovekt
2,381 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177998124
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ filtervifte, 218/191 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BxHxD 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035
Godkjenninger
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok