- Art.nr:
- SK 3240718
- Utførelse
- veggmontering
- Produktbeskrivelse
- Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt. Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt.
- Fordeler
- Høyeste luftmengde takket være plissert filter ved levering
- Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
- Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
- Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet.
- Montasje uten verktøy
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
- Ventilator
- Diagonal, spaltepolmotor
- Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
- Ved 50 Hz: 218 m³/h
Ved 60 Hz: 191 m³/h
- Lufting med tilhørende avtrekksfilter inkl. plissert filter
- Ved 50 Hz: 191 m³/h
Ved 60 Hz: 161 m³/h
- Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
- Ved 50 Hz: 175 m³/h
Ved 60 Hz: 157 m³/h
- Luftmengde med tilhørende utgangsfilter inkl. fleecefilter
- Ved 50 Hz: 130 m³/h
Ved 60 Hz: 112 m³/h
- Måledriftsspenning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 35,5 W
Ved 60 Hz: 38,2 W
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,41 A
Ved 60 Hz: 0,42 A
- Dimensjoner
- Bredde: 255 mm
Høyde: 255 mm
Dybde: 129 mm
- Innbyggingsdybde
- 108 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 224 mm
Utsparingshøyde: 224 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fleecefilter/foldefilter
- IP 55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
- IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter/foldefilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
- Henvisning
- Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtrekklemme
- Driftstemperaturområde
- -30 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -30 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 48 dB(A)
Ved 60 Hz: 45 dB(A)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,82 kg
- Bruttovekt
- 1,82 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177998117
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK Blue e+ filtervifte, 218/191 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BxHxD 255 x 255 x 129 mm, RAL 9005