Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt på 20 - 1160 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.
- Art.nr:
- SK 3241724
- Utførelse
- veggmontering
- Produktbeskrivelse
- Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt. Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt.
- Fordeler
- Høyeste luftmengde takket være plissert filter ved levering
- Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
- Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
- Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet.
- Montasje uten verktøy
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
- Ventilator
- Diagonal, likestrømsmotor
- Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
- ved DC: 272 m³/h
- Lufting med tilhørende avtrekksfilter inkl. plissert filter
- ved DC: 242 m³/h
- Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
- ved DC: 225 m³/h
- Luftmengde med tilhørende utgangsfilter inkl. fleecefilter
- ved DC: 173 m³/h
- Måledriftsspenning
- 24 V (DC)
- Merkeeffekt Pel
- ved DC: 19,1 W
- Driftsstrøm maks.
- ved DC: 0,8 A
- Dimensjoner
- Bredde: 255 mm
Høyde: 255 mm
Dybde: 129 mm - Innbyggingsdybde
- 108 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 224 mm
Utsparingshøyde: 224 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fleecefilter/foldefilter
- IP 55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
- IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter/foldefilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
- Henvisning
- Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtrekklemme
- Driftstemperaturområde
- -30 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -30 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- ved DC: 53 dB(A)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,97 kg
- Bruttovekt
- 2,17 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177998025
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e+ filtervifte, 272 m³/h, 24 V (DC), BxHxD 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035