Blue e+ filtervifte med EC-teknologi

Art.nr: SK 3240900

El nummer: E2467566

Den energieffektive designen med EC-teknologi kjennetegnes ikke bare av førsteklasses IoT-funksjon. Blue e+-filterviften gir også mange andre fordeler – fra energieffektivitet, overvåking og bærekraft til høyere luftmengder (175-1 160 m³/t).

Art.nr:
SK 3240900
Utførelse
veggmontering
EC
Produktbeskrivelse
Blue e+ filtervifter oppnår den høyeste luftytelsen gjennom standard bruk av foldefiltre. Med spenningområde (100-240 V) muliggjør bruk over hele verden. Styring og overvåking via ModBus-grensesnittet muliggjør eksklusive funksjoner (automatisk filterrengjøring, indikator for filtervedlikehold, nødkjølefunksjon).
Fordeler
Høyeste luftmengde takket være plissert filter ved levering
Bredt inngangsintervall 100 - 240 V
IoT-tilkobling muliggjør eksklusive funksjoner som automatisk filterrensing, filtervedlikeholdsindikator og nødkjølingsfunksjon.
Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet.
Montasje uten verktøy
Materiale
Plast
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
Ventilator
Diagonal, EC-motor
Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
Ved 50 Hz: 175 m³/h
Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
Ved 50 Hz: 218 m³/h
Ved 60 Hz: 218 m³/h
Luftmengde med tilhørende utgangsfilter inkl. fleecefilter
Ved 50 Hz: 130 m³/h
Måledriftsspenning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 13,4 W
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 0,2 A
Dimensjoner
Bredde: 255 mm
Høyde: 255 mm
Dybde: 137,5 mm
Innbyggingsdybde
116,5 mm
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 224 mm
Utsparingshøyde: 224 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fleecefilter/foldefilter
IP 55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
Kapslingsgrad NEMA
Type 12 med fleecefilter/foldefilter
Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A
Driftstemperaturområde
-25 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...70 °C
Lydtrykknivå
Ved 50 Hz: 48 dB(A)
Grensesnitt
0 - 10 V/PBM-inngang
Turtallsutgang
potensialfri feilmeldingskontakt
RS485 (ModBus)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,1 kg
Bruttovekt
2,324 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177998070
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ filtervifte, EC-teknologi, 218 m³/h, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BxHxD 255 x 255 x 137,5 mm, RAL 7035
Godkjenninger
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Further instructions
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok