Den energieffektive designen med EC-teknologi kjennetegnes ikke bare av førsteklasses IoT-funksjon. Blue e+-filterviften gir også mange andre fordeler – fra energieffektivitet, overvåking og bærekraft til høyere luftmengder (175-1 160 m³/t).
- Art.nr:
- SK 3241900
- Utførelse
- veggmontering
EC - Produktbeskrivelse
- Blue e+ filtervifter oppnår den høyeste luftytelsen gjennom standard bruk av foldefiltre. Med spenningområde (100-240 V) muliggjør bruk over hele verden. Styring og overvåking via ModBus-grensesnittet muliggjør eksklusive funksjoner (automatisk filterrengjøring, indikator for filtervedlikehold, nødkjølefunksjon).
- Fordeler
- Høyeste luftmengde takket være plissert filter ved levering
- Bredt inngangsintervall 100 - 240 V
- IoT-tilkobling muliggjør eksklusive funksjoner som automatisk filterrensing, filtervedlikeholdsindikator og nødkjølingsfunksjon.
- Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
- Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
- Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet.
- Montasje uten verktøy
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
- Ventilator
- Diagonal, EC-motor
- Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
- Ved 50 Hz: 272 m³/h
Ved 60 Hz: 272 m³/h - Lufting med tilhørende avtrekksfilter inkl. plissert filter
- Ved 50 Hz: 240 m³/h
- Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
- Ved 50 Hz: 225 m³/h
- Luftmengde med tilhørende utgangsfilter inkl. fleecefilter
- Ved 50 Hz: 173 m³/h
- Måledriftsspenning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 19,8 W
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,3 A
- Dimensjoner
- Bredde: 255 mm
Høyde: 255 mm
Dybde: 137,5 mm - Innbyggingsdybde
- 116,5 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 224 mm
Utsparingshøyde: 224 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fleecefilter/foldefilter
- IP 55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
- IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter/foldefilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A
- Driftstemperaturområde
- -25 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 54 dB(A)
- Grensesnitt
- 0 - 10 V/PBM-inngang
- Turtallsutgang
- potensialfri feilmeldingskontakt
- RS485 (ModBus)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,1 kg
- Bruttovekt
- 2,324 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177997998
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e+ filtervifte, EC-teknologi, 272 m³/h, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BxHxD 255 x 255 x 137,5 mm, RAL 7035