Den energieffektive designen med EC-teknologi kjennetegnes ikke bare av førsteklasses IoT-funksjon. Blue e+-filterviften gir også mange andre fordeler – fra energieffektivitet, overvåking og bærekraft til høyere luftmengder (175-1 160 m³/t).
- Art.nr:
- SK 3245910
- Utførelse
- veggmontering
EC - Fordeler
- Høyeste luftmengde takket være plissert filter ved levering
- Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
- Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
- Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet.
- Montasje uten verktøy
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
- Ventilator
- Diagonal, EC-motor
- Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
- Ved 50 Hz: 1.161 m³/h
Ved 60 Hz: 1.161 m³/h - Lufting med tilhørende avtrekksfilter inkl. plissert filter
- Ved 50 Hz: 969 m³/h
- Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
- Ved 50 Hz: 931 m³/h
- Luftmengde med tilhørende utgangsfilter inkl. fleecefilter
- Ved 50 Hz: 728 m³/h
- Måledriftsspenning
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 174,6 W
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 2,52 A
- Dimensjoner
- Bredde: 323 mm
Høyde: 323 mm
Dybde: 156 mm - Innbyggingsdybde
- 136 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 292 mm
Utsparingshøyde: 292 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 51 med fleecefilter/foldefilter
- IP 52 med foldefilter og absorbsjonsmatte
- IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 1, 12 med fleecefilter/foldefilter
- Type 3, 3R med fleecefilter/foldefilter og regntak
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A
- Driftstemperaturområde
- -25 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 72 dB(A)
- Grensesnitt
- 0 - 10 V/PBM-inngang
- Turtallsutgang
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,17 kg
- Bruttovekt
- 4,18 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177997790
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e+ filtervifte, EC-teknologi, 1161 m³/h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BxHxD 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035