Utgangsfilter Standard

Art.nr: SK 3239208

El nummer: E2433092

For lufting med konveksjon kan et utgangsfilter monteres øverst og nederst i apparatskapet.

Art.nr:
SK 3239208
Produktbeskrivelse
For lufting med konveksjon kan et utgangsfilter monteres øverst og nederst i apparatskapet.
Materiale
ABS
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Utgangsfilter
Fleecefiltermatte
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 177 mm
Utsparingshøyde: 177 mm
Pakker for best.nr.
SK 3239.1xx
Dimensjoner
Bredde: 204 mm
Høyde: 204 mm
Dybde: 24 mm
Kapslingsgrad NEMA
Type 12 med fleecefilter/foldefilter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fleecefilter/foldefilter
IP 55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,3 kg
Bruttovekt
0,4 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177663497
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK outlet filter, standard, WHD: 204 x 204 x 24 mm
Godkjenninger
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning