Utgangsfilter Standard

Art.nr: SK 3243208

El nummer: E2433094

For lufting med konveksjon kan et utgangsfilter monteres øverst og nederst i apparatskapet.

Art.nr:
SK 3243208
Produktbeskrivelse
For lufting med konveksjon kan et utgangsfilter monteres øverst og nederst i apparatskapet.
Materiale
ABS
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Utgangsfilter
Fleecefiltermatte
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 292 mm
Utsparingshøyde: 292 mm
Pakker for best.nr.
SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
Dimensjoner
Bredde: 323 mm
Høyde: 323 mm
Dybde: 25 mm
Kapslingsgrad NEMA
Type 12 med fleecefilter/foldefilter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fleecefilter/foldefilter
IP 55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,75 kg
Bruttovekt
0,811 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177663879
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK outlet filter, standard, WHD: 323 x 323 x 25 mm
Godkjenninger
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning