Skrue for forbindelseskomponenter

Art.nr: SV 9686845

For å koble sammen tilkoblingsvinkel og et monteringssett (3- og 4-polet kan brukes).

Art.nr:
SV 9686845
Produktbeskrivelse
For sammenkobling av komponenter, som f.eks. tilkoblingsvinkel og monteringssett.
Materiale
Rustfritt stål
Leveringsomfang
Inkl. 8 muttere og 16 strammeskiver
Dimensjoner
Gjenger: M10
Gjengelengde: 45 mm
Pakkeenhet
8 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,451 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73181900
EAN
4028177950245
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV bolt M10 x 45, for connecting components, such as connection bracket and connector kit.
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon