For lufting med konveksjon kan et utgangsfilter monteres øverst og nederst i apparatskapet.
- Art.nr:
- SK 3239060
- Utførelse
- EMC
- Produktbeskrivelse
- For lufting med konveksjon kan et utgangsfilter monteres øverst og nederst i apparatskapet.
- Materiale
- ABS
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Utgangsfilter
EMC-filtermatte - Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 177 mm
Utsparingshøyde: 177 mm - Pakker for best.nr.
- SK 3239.6xx
- Dimensjoner
- Bredde: 204 mm
Høyde: 204 mm
Dybde: 24 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP54 inkl. EMC-filtermatte
- IP 56 med EMC-filtermatte og regntak
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,4 kg
- Bruttovekt
- 0,413 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177651784
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Utgangsfilter, for EMC filtervifter, BHD: 204x204x24 mm