Reservefiltermatter for takvifter, filtervifter eller termoelektriske kjølere for effektiv beskyttelse av koblingsskapkomponenter mot smuss, støv og vann.
- Art.nr:
- SK 3237054
- Utførelse
- for filtervifter
- Produktbeskrivelse
- Av tvunnet fiberfilt med progressiv oppbygging. Temperaturbestandig til 100 °C, selvslukkende klasse F1 iht. DIN 53 438. Støvluftside: åpen struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålitelig filtrering av nesten alle støvtyper med kornstørrelse over 10 µm.
- Materiale
- Kunstfiber
- Farge
- hvit
- Henvisning
- Egnet for bruk i EMC-filtervifte.
- Pakker for best.nr.
- 3237.3xx/3237.7xx
- Dimensjoner
- Bredde: 89 mm
Høyde: 89 mm
Dybde: 10 mm - Filterklasse
- iht. DIN EN 779: G2
iht. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % - Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,005 kg
- Bruttovekt
- 0,012 kg
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177651531
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK fleecefiltermatte, for filtervifte SK 3237.7xx/3237.3xx, BHD: 89×89×10 mm