Reservefiltermatter for takvifter, filtervifter eller termoelektriske kjølere for effektiv beskyttelse av koblingsskapkomponenter mot smuss, støv og vann.
- Art.nr:
- SK 3238066
- Utførelse
- for EMC-filtervifter
- Produktbeskrivelse
- Av tvunnet fiberfilt med progressiv oppbygging. Temperaturbestandig til 100 °C, selvslukkende klasse F1 iht. DIN 53 438. Støvluftside: åpen struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålitelig filtrering av nesten alle støvtyper med kornstørrelse over 10 µm.
- Materiale
- Kobber-nikkel-krom belagt kunstfiber
- Henvisning
- Apparatenes effektdata, kapslingsgrad og godkjenninger er kun garantert i kombinasjon med originale filtermatter fra Rittal.
- Pakker for best.nr.
- 3238.6..
- Dimensjoner
- Bredde: 125 mm
Høyde: 125 mm
Dybde: 12 mm - Filterklasse
- iht. DIN EN 779: G2
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,015 kg
- Bruttovekt
- 0,02 kg
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177666221
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Reservefiltermatter, for filtervifter SK 3238, EMC, BHD: 125x125x12 mm, filterklasse: G2