Blindavdekning for filtervifte/utgangsfilter

Art.nr: SK 3237020

Hvis eksisterende montasjeutsparinger av filtervifter/utgangsfiltre må lukkes for å øke kapslingsgraden, kan det brukes blindavdekning i filterviften/utgangsfilteret i stedet for filtermatten uten at mekanisk platebearbeiding eller sveising er nødvendig.

Art.nr:
SK 3237020
Produktbeskrivelse
Hvis eksisterende montasjeutstparinger av filtervifter/utgangsfiltere må lukkes for å øke kapslingsklassen, er det enkelt å bruke blindavdekning i filterviften/utgangsfilteret i stedet for filtermatten uten at mekanisk platebearbeiding eller sveising er nødvendig.
Materiale
PE lukkede celler
Farge
Antrasitt
Henvisning
Egnet for bruk i EMC-filtervifte.
Pakker for best.nr.
3237.2xx/3237.1xx
Dimensjoner
Bredde: 81 mm
Høyde: 81 mm
Dybde: 6 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,004 kg
Bruttovekt
0,006 kg
Tolltariffnummer
39211900
EAN
4028177651524
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeskrivelse
SK Blindavdekning, for filtervifter, og utgangsfilter SK 3237, plast, farge: antrasitt
Datablad
Teknisk systemhåndbok