For ventilasjon ved hjelp av konveksjon, enkle å ettermontere med 4 skruer.
- Art.nr:
- SK 2543235
- Produktbeskrivelse
- For ventilasjon ved hjelp av konveksjon, enkle å ettermontere med 4 skruer.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 330 mm
Høyde: 110 mm
Dybde: 8 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,568 kg
- Bruttovekt
- 1,842 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177165274
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- SK Gjelleplater, BHD: 330x110x8 mm, stålplate, RAL 7035