Filtermatte for trykkvifter

Art.nr: SK 3177000

El nummer: E2431043

Ved økt støvbelastning anbefales bruk av filtermatter. Det forenkler rengjøring av apparatene. Avhengig av smussklassen må filteret byttes regelmessig.

Art.nr:
SK 3177000
Produktbeskrivelse
Av tvunnet fiberfilt med progressiv oppbygging. Temperaturbestandig til 100 °C, selvslukkende klasse F1 iht. DIN 53 438. Støvluftside: åpen struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålitelig filtrering av nesten alle støvtyper med kornstørrelse over 10 µm.
Materiale
Kunstfiber
Pakker for best.nr.
3144.000
3145.000
3176.000
Dimensjoner
Bredde: 425 mm
Høyde: 85 mm
Dybde: 8 mm
Pakkeenhet
5 stk.
Nettovekt
0,02 kg
Bruttovekt
0,025 kg
Tolltariffnummer
56039390
EAN
4028177038219
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Filtermatter for trykkvifter SK 3144/3145, for front outlet grilles SK 3176, BHD: 425x85x8 mm