Filtermatte for kjøleaggregater, klima-/profildør, luft/luft-varmeveksler og chiller

Art.nr: SK 3253000

Ved økt støvbelastning anbefales bruk av filtermatter. Det forenkler rengjøring av apparatene. Avhengig av smussklassen må filteret byttes regelmessig.

Art.nr:
SK 3253000
Produktbeskrivelse
Kjøleaggregater krever lite vedlikehold og leveres uten filtermatter. For ekstreme betingelser kan filtermatter monteres.
Fordeler
Temperaturbestandig fra -40 °C…+80 °C
Materiale
Polyuretanskum med åpne celler
Dimensjoner
Bredde: 350 mm
Høyde: 245 mm
Dybde: 10 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,06 kg
Bruttovekt
0,072 kg
Tolltariffnummer
56039390
EAN
4028177039315
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Filtermatter for kjøleaggregater, SK 3255, BHD: 350x245x10 mm
Datablad
Teknisk systemhåndbok