Filtermatte for kjøleaggregater, klima-/profildør, luft/luft-varmeveksler og chiller

Art.nr: SK 3285850

Ved økt støvbelastning anbefales bruk av filtermatter. Det forenkler rengjøring av apparatene. Avhengig av smussklassen må filteret byttes regelmessig.

Art.nr:
SK 3285850
Produktbeskrivelse
Kjøleaggregater krever lite vedlikehold og leveres uten filtermatter. For ekstreme betingelser kan filtermatter monteres.
Fordeler
Temperaturbestandig fra -40 °C…+80 °C
Materiale
Polyuretanskum med åpne celler
Pakker for best.nr.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
Dimensjoner
Bredde: 229 mm
Høyde: 168 mm
Dybde: 10 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,027 kg
Bruttovekt
0,03 kg
Tolltariffnummer
56039390
EAN
4028177965546
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Filtermatte, for kjøleenhet 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800, B×H×D: 229×168×10 mm
Datablad
Teknisk systemhåndbok