Filtermatte for kjøleaggregater, klima-/profildør, luft/luft-varmeveksler og chiller

Art.nr: SK 3285950

Ved økt støvbelastning anbefales bruk av filtermatter. Det forenkler rengjøring av apparatene. Avhengig av smussklassen må filteret byttes regelmessig.

Art.nr:
SK 3285950
Produktbeskrivelse
Kjøleaggregater krever lite vedlikehold og leveres uten filtermatter. For ekstreme betingelser kan filtermatter monteres.
Fordeler
Temperaturbestandig fra -40 °C…+80 °C
Materiale
Polyuretanskum med åpne celler
Pakker for best.nr.
3184.8x0 / 3484.8x0
Dimensjoner
Bredde: 323 mm
Høyde: 379 mm
Dybde: 10 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,105 kg
Bruttovekt
0,12 kg
Tolltariffnummer
56039390
EAN
4028177965539
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Filtermatte, for kjøleenhet 3184.8x0 / 3484.8x0, B×H×D: 323×379×10 mm
Datablad
Teknisk systemhåndbok