- Art.nr:
- SK 3286000
- Produktbeskrivelse
- Kjøleaggregater krever lite vedlikehold og leveres uten filtermatter. For ekstreme betingelser kan filtermatter monteres.
- Fordeler
- Temperaturbestandig fra -40 °C…+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åpne celler
- Dimensjoner
- Bredde: 325 mm
Høyde: 250 mm
Dybde: 10 mm - Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 0,069 kg
- Bruttovekt
- 0,073 kg
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177040502
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Sertifikater
- EAC
- Dokumentasjon
- Veiledning