Ved økt støvbelastning anbefales bruk av filtermatter. Det forenkler rengjøring av apparatene. Avhengig av smussklassen må filteret byttes regelmessig.
- Art.nr:
- SK 3286100
- Produktbeskrivelse
- Kjøleaggregater krever lite vedlikehold og leveres uten filtermatter. For ekstreme betingelser kan filtermatter monteres.
- Fordeler
- Temperaturbestandig fra -40 °C…+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åpne celler
- Dimensjoner
- Bredde: 539 mm
Høyde: 332 mm
Dybde: 10 mm - Passer for
- Kapslingstype: Kjøleaggregater
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 0,09 kg
- Bruttovekt
- 0,171 kg
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177040526
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Filtermatter for kjøleaggregater, SK 3296/3272, BHD: 539x332x10 mm