Ved økt støvbelastning anbefales bruk av filtermatter. Det forenkler rengjøring av apparatene. Avhengig av smussklassen må filteret byttes regelmessig.
- Art.nr:
- SK 3286400
- Produktbeskrivelse
- Kjøleaggregater krever lite vedlikehold og leveres uten filtermatter. For ekstreme betingelser kan filtermatter monteres.
- Fordeler
- Temperaturbestandig fra -40 °C…+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åpne celler
- Pakker for best.nr.
- 3304.xx0
- 3305.xx0
- 3328.xx0
- 3329.xx0
- 3332....
- 3366....
- 3127.100
- 3127.115
- 3128.100
- 3128.115
- 3129.100
- 3129.115
- 3130.100
- 3130.115
- Dimensjoner
- Bredde: 344 mm
Høyde: 268 mm
Dybde: 10 mm - Passer for
- Kapslingstype: Kjøleaggregater og luft/luft-varmeveksler
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 0,075 kg
- Bruttovekt
- 0,08 kg
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177325333
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Filtermatter for kjøleaggregater, SK 3304/05/28/29/32/66, BHD: 344x268x10 mm