Ved økt støvbelastning anbefales bruk av filtermatter. Det forenkler rengjøring av apparatene. Avhengig av smussklassen må filteret byttes regelmessig.
- Art.nr:
- SK 3286500
- Produktbeskrivelse
- Kjøleaggregater krever lite vedlikehold og leveres uten filtermatter. For ekstreme betingelser kan filtermatter monteres.
- Fordeler
- Temperaturbestandig fra -40 °C…+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åpne celler
- Pakker for best.nr.
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3301.800
- Dimensjoner
- Bredde: 530 mm
Høyde: 255 mm
Dybde: 10 mm - Passer for
- Kapslingstype: Kjøleaggregater
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 0,12 kg
- Bruttovekt
- 0,12 kg
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177325340
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Filtermatte, for kjøleenhet for takmontering, SK 3359./3382./3383./3384./3385.xxx, BHD: 530x255x10 mm