Filtermatte for kjøleaggregater, klima-/profildør, luft/luft-varmeveksler og chiller

Art.nr: SK 3286600

El nummer: E2431053

Ved økt støvbelastning anbefales bruk av filtermatter. Det forenkler rengjøring av apparatene. Avhengig av smussklassen må filteret byttes regelmessig.

Art.nr:
SK 3286600
Produktbeskrivelse
Kjøleaggregater krever lite vedlikehold og leveres uten filtermatter. For ekstreme betingelser kan filtermatter monteres.
Fordeler
Temperaturbestandig fra -40 °C…+80 °C
Materiale
Polyuretanskum med åpne celler
Pakker for best.nr.
3386....
3387....
Dimensjoner
Bredde: 720 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 10 mm
Passer for
Kapslingstype: Kjøleaggregater
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,231 kg
Bruttovekt
0,261 kg
Tolltariffnummer
56039390
EAN
4028177325357
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Filtermatter for kjøleaggregater, SK 3386/3387, BHD: 720x300x10 mm
Datablad
Teknisk systemhåndbok