Metallfilter for kjøleaggregater, klimadør/profildør, luft/luft-varmeveksler og chiller

Art.nr: SK 3285810

El nummer: E2415796

Spesielt ved bruk i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.

Art.nr:
SK 3285810
Produktbeskrivelse
Spesielt ved bruk av kjøleaggregater i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.
Materiale
Aluminium
Pakker for best.nr.
3185.83x
3185.53x
Dimensjoner
Bredde: 327 mm
Høyde: 280 mm
Dybde: 10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,31 kg
Bruttovekt
0,318 kg
Tolltariffnummer
76169100
EAN
4028177709225
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Metallfilter, for kjøleaggregater, SK 3185.830, aluminium, BHD: 327x280x10 mm
Sertifikater
EAC
Datablad
Teknisk systemhåndbok