Metallfilter for kjøleaggregater, klimadør/profildør, luft/luft-varmeveksler og chiller

Art.nr: SK 3285930

Spesielt ved bruk i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.

Art.nr:
SK 3285930
Produktbeskrivelse
Spesielt ved bruk av kjøleaggregater i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.
Materiale
Aluminium
Pakker for best.nr.
3319.100
3320.200
3334.300
3334.360
3334.440
3334.460
3334.470
3334.480
Dimensjoner
Bredde: 295 mm
Høyde: 599 mm
Dybde: 15 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,99 kg
Bruttovekt
1,06 kg
Tolltariffnummer
73144900
EAN
4028177923133
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK metal filters, for Chiller SK 3320.200/3334.300, WHD: 295 x 599 x 15 mm
Sertifikater
EAC
Datablad
Teknisk systemhåndbok