Metallfilter for kjøleaggregater, klimadør/profildør, luft/luft-varmeveksler og chiller

Art.nr: SK 3285960

Spesielt ved bruk i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.

Art.nr:
SK 3285960
Produktbeskrivelse
Spesielt ved bruk av kjøleaggregater i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.
Materiale
Aluminium
Pakker for best.nr.
3184.8x0 / 3484.8x0
Dimensjoner
Bredde: 323 mm
Høyde: 379 mm
Dybde: 8 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,33 kg
Bruttovekt
0,34 kg
Tolltariffnummer
84219990
EAN
4028177965522
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
Metallfilter, for kjøleenhet 3184.8x0 / 3484.8x0, B×H×D: 323×379×8 mm
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknisk systemhåndbok