Metallfilter for kjøleaggregater, klimadør/profildør, luft/luft-varmeveksler og chiller

Art.nr: SK 3286560

Spesielt ved bruk i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.

Art.nr:
SK 3286560
Produktbeskrivelse
Spesielt ved bruk av kjøleaggregater i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.
Materiale
Aluminium
Pakker for best.nr.
3336.400
3336.405
3336.410
3336.415
Dimensjoner
Bredde: 700 mm
Høyde: 724 mm
Dybde: 20 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
5,36 kg
Bruttovekt
5,56 kg
Tolltariffnummer
84219990
EAN
4028177943858
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK metal filter for chillers, WHD: 700 x 724 x 20 mm
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknisk systemhåndbok