Metallfilter for kjøleaggregater, klimadør/profildør, luft/luft-varmeveksler og chiller

Art.nr: SK 3286580

Spesielt ved bruk i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.

Art.nr:
SK 3286580
Produktbeskrivelse
Spesielt ved bruk av kjøleaggregater i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.
Materiale
Aluminium
Pakker for best.nr.
3336.390
Dimensjoner
Bredde: 605 mm
Høyde: 800 mm
Dybde: 20 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,5 kg
Bruttovekt
4,92 kg
Tolltariffnummer
73144900
EAN
4028177976498
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK metallfilter, for Chiller, B×H×D: 605×80×20 mm
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknisk systemhåndbok