Spesielt ved bruk i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.
- Art.nr:
- SK 3286590
- Produktbeskrivelse
- Spesielt ved bruk av kjøleaggregater i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.
- Materiale
- Aluminium
- Pakker for best.nr.
- 3336.460
- 3336.470
- 3336.480
- Dimensjoner
- Bredde: 1.220 mm
Høyde: 430,5 mm
Dybde: 20 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 4 kg
- Bruttovekt
- 4,78 kg
- Tolltariffnummer
- 84219990
- EAN
- 4028177976481
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK metallfilter, for Chiller, B×H×D: 1220×430,5×20 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet