Metallfilter for kjøleaggregater, klimadør/profildør, luft/luft-varmeveksler og chiller

Art.nr: SK 3286610

El nummer: E2431054

Spesielt ved bruk i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.

Art.nr:
SK 3286610
Produktbeskrivelse
Spesielt ved bruk av kjøleaggregater i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.
Materiale
Aluminium
Pakker for best.nr.
3386....
3387....
Dimensjoner
Bredde: 720 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,77 kg
Bruttovekt
0,82 kg
Tolltariffnummer
84219990
EAN
4028177325371
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Metallfilter, for kjøleaggregater, BHD: 720x300x10 mm
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknisk systemhåndbok