Metallfilter for kjøleaggregater, klimadør/profildør, luft/luft-varmeveksler og chiller

Art.nr: SK 3286630

Spesielt ved bruk i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.

Art.nr:
SK 3286630
Produktbeskrivelse
Spesielt ved bruk av kjøleaggregater i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.
Materiale
Aluminium
Pakker for best.nr.
3335.830
3335.840
3335.850
3335.880
Dimensjoner
Bredde: 560 mm
Høyde: 960 mm
Dybde: 20 mm
Henvisning til best.nr.
Målene har endret seg. Derfor er det viktig å være oppmerksom på produksjonsdatoen til TopTherm-chilleren. Dette metallfilteret er gyldig fra produksjonsdatoen til chilleren 23.05.2019.
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,999 kg
Bruttovekt
3,3 kg
Tolltariffnummer
84219990
EAN
4028177962958
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknisk systemhåndbok