Den høykvalitets filterteknologien muliggjør en betydelig økning i volumstrømmen sammenlignet med konvensjonelle fleecefiltre og dermed en økning i ytelsen til enheten og en reduksjon i energiforbruket. I tillegg sikrer bedre filteregenskaper mindre støv i skapet eller enheten, og servicekostnadene kan reduseres takket være lengre levetid.
- Art.nr:
- SK 3174120
- Utførelse
- for takvifte
- Materiale
- Foldefilter: basert på polyester, smelteblåst polykarbonat
- Henvisning
- Apparatenes effektdata, kapslingsgrad og godkjenninger er kun garantert i kombinasjon med originale filtermatter fra Rittal.
- Pakker for best.nr.
- 3138.xxx
- 3139.xxx
- 3140.xxx
- Dimensjoner
- Bredde: 265 mm
Høyde: 100 mm
Dybde: 18 mm - Filterklasse
- iht. DIN EN 779: M5
iht. DIN EN ISO 16890: ISO ePM10 50 % - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54 ved montering i filter- og takventilator/utgangsfilter
- Pakkeenhet
- 12 stk.
- Nettovekt
- 0,276 kg
- Bruttovekt
- 0,4 kg
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177969070
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK foldefilter IP54, for takvifte 3138./3139./3140.xxx, B×H×D: 265x100x18 mm
- Godkjenninger
- UR + C-UR (recognized)
- Datablad
- Data sheets