Den høykvalitets filterteknologien muliggjør en betydelig økning i volumstrømmen sammenlignet med konvensjonelle fleecefiltre og dermed en økning i ytelsen til enheten og en reduksjon i energiforbruket. I tillegg sikrer bedre filteregenskaper mindre støv i skapet eller enheten, og servicekostnadene kan reduseres takket være lengre levetid.
- Art.nr:
- SK 3238025
- Utførelse
- for filtervifte/utgangsfilter
- Materiale
- Foldefilter: basert på polyester, smelteblåst polykarbonat
Absorbasjonsmatte: 100 % polyester - Farge
- hvit
- Henvisning
- Egnet for bruk i EMC-filtervifte.
- Pakker for best.nr.
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- Dimensjoner
- Bredde: 114 mm
Høyde: 114 mm
Dybde: 14 mm - Mål absorbasjonsmatte
- Bredde: 120 mm
Høyde: 120 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55 ved montering av filtervifte/utgangsfilter
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,1 kg
- Bruttovekt
- 0,113 kg
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177969117
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK foldefilter IP55, for filtervifte/utløpsfilter 3238.7xx/3238.3xx, BHD: 114x114x14 mm