- Art.nr:
- SK 3285940
- Utførelse
- for Chiller
- Materiale
- Polyester
- Henvisning
- Apparatenes effektdata, kapslingsgrad og godkjenninger er kun garantert i kombinasjon med originale filtermatter fra Rittal.
- Pakker for best.nr.
- 3319.100
- 3320.200
- 3334.300
- 3334.360
- 3334.440
- 3334.460
- 3334.470
- 3334.480
- 3334.400
- 3334.450
- Dimensjoner
- Bredde: 131 mm
Høyde: 113 mm
Dybde: 13 mm - Filterklasse
- iht. DIN EN 779: G3
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 0,087 kg
- Bruttovekt
- 0,097 kg
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177924352
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK foldefilter for Blue e + Chiller (inverterkapsling) 3320.200/3334.300/3334.400, B×H×D: 131x113x13 mm
Foldefilter for filter- og takvifter, kjøleenheter og kjølere
Art.nr: SK 3285940
Den høykvalitets filterteknologien muliggjør en betydelig økning i volumstrømmen sammenlignet med konvensjonelle fleecefiltre og dermed en økning i ytelsen til enheten og en reduksjon i energiforbruket. I tillegg sikrer bedre filteregenskaper mindre støv i skapet eller enheten, og servicekostnadene kan reduseres takket være lengre levetid.