For å oppnå kapslingsgrad IP 55 (unntatt for 3245.xxx) i forbindelse med foldefilteret til Blue e+ filterviftene.
- Art.nr:
- SK 3181135
- Utførelse
- for foldefilter
- Materiale
- Absorbasjonsmatte: 100 % polyester
- Farge
- hvit
- Henvisning
- Apparatenes effektdata, kapslingsgrad og godkjenninger er kun garantert i kombinasjon med originale filtermatter fra Rittal.
- Pakker for best.nr.
- 3239.3xx
- 3239.7xx
- Mål absorbasjonsmatte
- Bredde: 173 mm
Høyde: 173 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55 i kombinasjon med foldefilteret
- Henvisning til best.nr.
- Egnet for bruk i EMC-filtervifte.
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,03 kg
- Bruttovekt
- 0,034 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177042803
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK absorbasjonsmatte IP55, for filtervifte 3239.7xx/3239.3xx, BHD: 173x173x2,9 mm