For å unngå varmelommer inne i apparatskapet og for å støtte luftføringen for de aktive klimatiseringskomponentene
- Art.nr:
- SK 3108024
- Produktbeskrivelse
- For å unngå varmelommer og for å støtte luftføringen for de aktive klimatiseringskomponentene i apparatskapet. Kan justeres i to akser. Montering på rammeprofilen. Parallellkobling av flere vifter er mulig ved hjelp av hurtigklemmlist.
- Leveringsomfang
- Komplett tilkoblingsklar enhet med aksialvifte
Hullet svingmekanisme
Festemateriell - Måledriftsspenning
- 24 V (DC)
- Merkeeffekt Pel
- ved DC: 3,5 W
- Driftsstrøm maks.
- ved DC: 0,15 A
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,8 kg
- Bruttovekt
- 0,978 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177220508
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Innvendig skapvifte,160 m³/h, 24 V (DC)
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning