Luftkanalsystem for takmontering av kjøleaggregater og takmontering av luft-vann-varmeveksler

Art.nr: SK 3286970

El nummer: E2431058

Med luftkanalsystemet kan man føre kaldluften målrettet til alle deler av apparatskapet. Dermed unngår man effektivt faren for luftlommer. Flatkanalene kan kappes til ønsket lengde.

Art.nr:
SK 3286970
Produktbeskrivelse
Med luftkanalsystemet kan man føre kaldluften målrettet til alle deler av apparatskapet. Dermed unngår man effektivt faren for luftlommer. Dimensjonene til flatkanalen er B x H x D 229 x 1500 x 29 mm og kan avkortes til ønskede lengder.
Materiale
Plast, ikke lettantennelig iht DIN 4102/B1
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Flatkanal
Utligningsslange (lengde ca. 1 m)
Henvisning
Rett ikke kaldluft direkte på aktive komponenter.
Ved bruk av kanalsystemet kan effekten til kjøleaggregatet bli redusert, avhengig av bruken.
For apparater 3359..../3382.... behøves i tillegg luftkanal-adapteren 3286.840.
Pakker for best.nr.
3386....
3387....
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,9 kg
Bruttovekt
3 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177325456
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
Produktbeskrivelse
SK Luftkanalsystem, for kjøleaggregater, SK 3386/3387, BHD: 229x1500x29 mm, plast, ikke lettantennelig
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknisk systemhåndbok