Luftkanalsystem flat for takmontering av kjøleaggregater og takmontering av luft-vann-varmeveksler

Art.nr: SK 3286850

Med luftkanalsystemet kan man føre kaldluften målrettet til alle deler av apparatskapet. Dermed unngår man effektivt faren for luftlommer. Flatkanalene kan kappes til ønsket lengde.

Art.nr:
SK 3286850
Produktbeskrivelse
Med luftkanalsystemet kan man føre kaldluften målrettet til alle deler av apparatskapet. Dermed unngår man effektivt faren for luftlommer. Dimensjonene til flatkanalen er B x H x D 229 x 1500 x 29 mm og kan avkortes til ønskede lengder.
Anvendelsesområder
Passer til koblingsskap fra en bredde på 800 mm og en dybde på 600 mm
Materiale
Plast, ikke lettantennelig iht DIN 4102/B1
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Flatkanal
Adapter
Utligningsstykke
Bend 90°
Montasjetips
For apparatene 3359.XXX og 3382.XXX er luftkanal-adapteren 3286.840 nødvendig for montering.
Henvisning
Rett ikke kaldluft direkte på aktive komponenter.
Ved bruk av kanalsystemet kan effekten til kjøleaggregatet bli redusert, avhengig av bruken.
Kan ikke brukes i kombinasjon med hurtigmerkeskilt.
Pakker for best.nr.
3209....
3210....
3273....
3383....
3384....
3385....
3359....
3382....
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,3 kg
Bruttovekt
2,46 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177557055
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Produktbeskrivelse
SK Flat Luftkanalsystem, for kjøleaggregater, SK 3209/10, 3273, 3383/84/85, BHD: 229x1500x29 mm, plast, ikke lettantennelig
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknisk systemhåndbok