Propper for takmontering av kjøleaggregater og takmontering av luft-vann-varmeveksler

Art.nr: SK 3286780

El nummer: E2431055

For å stenge unødvendige kaldluftutløp.

Art.nr:
SK 3286780
Produktbeskrivelse
For å stenge unødvendige kaldluftutløp.
Materiale
Polyuretanskum
Diameter mm
80 mm
Number stoppers max. per unit
1
Pakker for best.nr.
3359....
3382....
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,02 kg
Bruttovekt
0,025 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177325463
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
Produktbeskrivelse
SK Propper, for kjøleaggregater, SK 3359/3382, Ø 80 mm
Datablad
Teknisk systemhåndbok