Målrettet kald luftstrøm for å unngå varme flekker. Spesielt egnet ved høy tetthet av elektroniske komponenter i skapet.
- Art.nr:
- SK 3213330
- Produktbeskrivelse
- For bruk ved veggmontering av kjøleaggregater, for retningsbestemt luftstyring av kaldluften nedover. Spesielt egnet ved høy paknings- tetthet av elektroniske komponenter i nedre del av skapet.
- Fordeler
- Luftstyring av kaldluften nedover
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Passer for
- Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e
- Pakker for best.nr.
- 3332.xxx
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2 kg
- Bruttovekt
- 2,334 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177380745
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivelse
- SK luftstyring, for SK 3332, innbyggingsdybde: 115 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet