Målrettet kald luftstrøm for å unngå varme flekker. Spesielt egnet ved høy tetthet av elektroniske komponenter i skapet.
- Art.nr:
- SK 3213360
- Produktbeskrivelse
- For bruk ved veggmontering av kjøleaggregater, for retningsbestemt luftstyring av kaldluften nedover. Spesielt egnet ved høy paknings- tetthet av elektroniske komponenter i nedre del av skapet.
- Fordeler
- Individuell tilpasning av luftutløpsåpningen
- Enkel montering uten verktøy
- Kan ettermonteres raskt (uten boring)
- Liten innbyggingsdybde
- Materiale
- ABS
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Passer for
- Kjøleaggregat for veggmontering Blue e+
- Henvisning til best.nr.
- Passer ikke til kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ Outdoor
- Pakker for best.nr.
- 3184.xx0 / 3484.xx0
- 3186.93x / 3486.93x
- 3186.630 / 3486.630
- 3187.93x / 3487.93x
- 3187.630 / 3487.630
- Dimensjoner
- Bredde: 330 mm
Høyde: 330 mm
Dybde: 30 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,6 kg
- Bruttovekt
- 0,64 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177976276
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivelse
- SK Luftstyring, for SK 3184.xx0/3484.xx0, 3186.93x/3486.93x, 3186.630/3486.630, 3187.93x/3487.93x, 3187.630/3487.630
- Dokumentasjon
- Veiledning