- Art.nr:
- SK 3301.392
- Produktbeskrivelse
- Luftkanal, passiv, for kaldlufttilførsel til 19"-IT-utstyret med luftinntak på siden. Brukes i kombinasjon med avdekking rundt montasjenivået ved hjelp av luftledeplater og målrettet styring av luftstrømmen gjennom luftkanalen.
- Fordeler
- For bedre lufttilførsel til 19"-IT-utstyr med luftføring på siden
- Integrert membrantut muliggjør kabelgjennomføring bakover
- Dybdevariabel
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Luftkanal
Adapter for feste på 19"-profilskinner
Magnetbånd for tildekking av de gjenværende vertikale åpningene i luftbaffel
- Monteringsmuligheter
- for TS IT 19"-profilskinner
- for TS IT 19"-montasjerammer
- for 19" profilskinner, standard
- Montasjetips
- Kan kun montere på det fremre 19"-installasjonsnivået
- Kan kun monteres i nærheten av de loddrette 19"-åpningene på luftbaffel
- Dimensjoner
- Høyde: 2 HE
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
VX IT
Bredde: 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,55 kg
- Bruttovekt
- 1,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716612
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivelse
-
SK Luftkanal for luftstyring på siden, H: 2 HE, dybdevariabel 275 - 418 mm